PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie TC15 0820259702

Codice:

AVENTICS-0820259702

129,49 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
TC15-5/3EC-DO-E-VTS

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Funzione valvolacentro in scarico
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoattacco a piastra, raccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoM5
Portata nominale Qn1300 l/min
Conduttanza portata b0.31
Conduttanza portata C5.9 l/(s*bar)
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Pilotaggioesterno
Principio di montaggio in batteriaPrincipio a dischi
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³