PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie TC08 0820260002

Codice:

AVENTICS-0820260002

80,50 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TC08-5/2XX-AS-E-SGL

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
scarico raccordo aria compressaG 1/8
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoM5
Portata nominale Qn800 l/min
Conduttanza portata b0.36
Conduttanza portata C3.5 l/(s*bar)
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Pilotaggioesterno
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm