AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie AP 0820400004

Codice:

AVENTICS-0820400004

155,37 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
VVAP-3/2NC-PUS

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
attacco a piastraraccordo a compressione
Elemento di comandoPulsante
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Portata nominale Qn550 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-30 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.29 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale elemento di azionamentoAlluminio