PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003045

Codice:

AVENTICS-0821003045

102,97 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggioavvitabile
Raccordo aria compressa 1G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Raccordo aria compressa 12M5
Portata nominale Qn 1 a 2170 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-5 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-5 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Peso0.04 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene