PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie NL2-ACD 0821300400

Codice:

AVENTICS-0821300400

279,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00

Specifiche

ComponentiGruppo di trattamento
ComponentiFiltro riduttore di pressione, lubrificatore
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1100 l/min
Grado di filtraggio5 µm
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Manometricon manometro
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Tipoa 2 parti
Tipomontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Posizione di montaggioverticale
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Elemento filtrantesostituibile
Volume contenitore del filtro25 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume contenitore del lubrificatore50 cm³
Tipo di riempimentocaricamento manuale dell'olio