AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie NL2-BAV 0821300903

Codice:

AVENTICS-0821300903

82,16 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS

Specifiche

Azionamentomeccanico
Portata nominale Qn3000 l/min
Raccordo aria compressaG 3/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Elemento di comandomanopola
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Tiporubinetto a sfera
ComponentiValvola di blocco
Tipo di chiusuralucchettabile
Tipo di chiusuraper lucchetto
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Portata nominale Qn 1 a 22800 l/min
Portata nominale Qn 2 a 370 l/min
Peso0.36 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriorePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale elemento di azionamentoPoliossimetilene