PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Distributore, Serie NL2-DIN 0821300904

Codice:

AVENTICS-0821300904

99,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
NL2-DIN-G014-NC4

Specifiche

ComponentiDistributore
RaccordoG 1/4
TipoValvola antiritorno
Tipomontabile in batteria
VersioneDistributore a 4 vie
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2700 l/min
Portata nominale Qn 1 a 3675 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 4450 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 5675 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 6450 l/min
Peso0.33 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene