PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Distributore, Serie NL4-DIL 0821300930

Codice:

AVENTICS-0821300930

85,55 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-DIL-G012-NC4

Specifiche

ComponentiDistributore
RaccordoG 1/2
TipoDistributore stretto
Tipomontabile in batteria
VersioneDistributore a 4 vie
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 211000 l/min
Portata nominale Qn 1 a 38750 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 41340 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 58750 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 61340 l/min
Peso0.4 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene