PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie NL4-SSU 0821300955

Codice:

AVENTICS-0821300955

557,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-SSU-G012-SOE-024-SS

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn2500 l/min
Raccordo aria compressaG 1/2
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2, Valvola di riempimento progressivo
montabile in batteriamontabile in batteria
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella5 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn 1 a 22500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 31600 l/min
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Connessione elettrica a normaISO 6952
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Peso1.74 kg