PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie NL6-SOV 0821300965

Codice:

AVENTICS-0821300965

685,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL6-SOV-G100-SOE-024-SS

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn12500 l/min
Raccordo aria compressaG 1
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato8 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn 1 a 212500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 33900 l/min
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Peso1.49 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso