AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie NL2-LBS 0821301440

Codice:

AVENTICS-0821301440

97,67 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-LBS-G038-PNB-ON

Specifiche

Componentilubrificatore
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
Raccordo aria compressaG 3/8
Portata nominale Qn1800 l/min
Posizione di montaggioverticale
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Tipo di riempimentocaricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore50 cm³
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min1-2 gocce
FunzioneNebulizzatore
Funzionemontabile in batteria
Peso0.327 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato