PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051

Codice:

AVENTICS-0821302051

482,55 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DRUCKREGLERPLATTE I

Specifiche

normaISO 5599-1
grandezzaISO 1
Attacco regolato2, 4
Pressione di esercizio max16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.12 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Peso1.57 kg
Materiale corpoZinco
Materiale guarnizioniGomma butadiene