PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie MU1-RGS 0821302449

Codice:

AVENTICS-0821302449

36,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MU1-RGS-G014-GAN-SS P(0,40-10,00)

Specifiche

FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione
Manometrisenza manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn450 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.4 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max25 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Alimentazione di pressioneunilaterale
FluidoAria compressa, Gas neutri
Peso0.12 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene