PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL4-RGS-...-DS 0821302507

Codice:

AVENTICS-0821302507

182,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-RGS-G012-GAN-MAN-100-DS

Specifiche

Notanon lucchettabile, con alimentazione di pressione continua
FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Manometrisenza manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/2
Portata nominale Qn9500 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressionesu entrambi i lati
Tipo di chiusuranon lucchettabile
con alimentazione di pressione continuacon alimentazione di pressione continua
Diametro max. del manometro collegato in batteria63 mm
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso0.867 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco