AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie NL2-RGP 0821302516

Codice:

AVENTICS-0821302516

169,15 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS

Specifiche

FunzioneRiduttore di pressione di precisione
ComponentiValvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Manometrisenza manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn1500 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Consumo d'aria proprio qv max.2.6 l/min
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso0.325 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene