PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL4-RGS 0821302580

Codice:

AVENTICS-0821302580

200,40 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS

Specifiche

Notanon lucchettabile
FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione
Manometricon manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/2
Portata nominale Qn9500 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Tipo di chiusuranon lucchettabile
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso0.935 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene