Codice:
Specifiche
| Nota | non lucchettabile |
| Funzione | Riduttore di pressione standard |
| Componenti | Valvola riduttrice di pressione |
| Manometri | senza manometro |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Tipo di riduttore | Riduttori di pressione a membrana |
| Raccordo | G 1 |
| Portata nominale Qn | 15000 l/min |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.5 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 20 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Azionamento | meccanico |
| Funzione del riduttore | Con scarico secondario |
| Tipo di riduttore | montabile in batteria |
| Alimentazione di pressione | unilaterale |
| Tipo di chiusura | non lucchettabile |
| Consumo d'aria proprio qv max. | 0.5 l/min |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Prefiltraggio consigliato | 5 µm |
| Peso | 1.46 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |
| Materiale piastra frontale | Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene |