AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL6-RGS 0821302804

Codice:

AVENTICS-0821302804

425,74 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL6-RGS-G100-GAU-MAN-100-SS

Specifiche

Notanon lucchettabile
FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione
Manometricon manometro
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1
Portata nominale Qn15000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max20 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressioneunilaterale
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Consumo d'aria proprio qv max.0.5 l/min
FluidoAria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato5 µm
Peso1.55 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene