PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro, Serie NL4-FLS 0821303503

Codice:

AVENTICS-0821303503

254,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00

Specifiche

ComponentiFiltro
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/2
Grado di filtraggio5 µm
Portata nominale Qn4000 l/min
Scarico di condensaautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume contenitore del filtro50 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Peso0.864 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale cartuccia filtroCellpor