AVENTICS™ Unità di guida GU1, Serie CG1 0821401012

Codice:

AVENTICS-0821401012

592,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CG1-U-SB-032-0160

Specifiche

Ø pistone32 mm
Corsa160 mm
Tipo di cuscinettobronzina
Per cilindri a normaISO 15552
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Peso corsa da 0 mm0.63 kg
Peso corsa da +10 mm0.0122 kg
Corpo del cuscinettoAlluminio
Tipo di cuscinettobronzo sinterizzato
piastra di supportoAlluminio
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supportoAcciaio inox
Materiale Aste di guidaacciaio temprato