AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie HU1 0821401163

Codice:

AVENTICS-0821401163

399,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
HU1-020-AL-AN-BK

Specifiche

FunzioneBlocco con ganasce
Funzioneblocco: forza della molla, sblocco: aria compressa
Ø pistone20 mm
Ø asta pistone adatto8 mm
Prolunga asta pistone54 mm
Raccordo aria compressaM5
Pressione di svitamento min.4 bar
Pressione di svitamento max.8 bar
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica300 N
Peso0.11 kg
CorpoAlluminio