AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie HU1 0821401170

Codice:

AVENTICS-0821401170

1273,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
HU1-100-AL-AN-BK

Specifiche

FunzioneBlocco con ganasce
Funzioneblocco: forza della molla, sblocco: aria compressa
Ø pistone100 mm
Ø asta pistone adatto25 mm
Prolunga asta pistone77 mm
Raccordo aria compressaG 1/8
Pressione di svitamento min.4 bar
Pressione di svitamento max.8 bar
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica6300 N
Peso2.9 kg
CorpoAlluminio