PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Unità di guida GH1, Serie CG1 0821401230

Codice:

AVENTICS-0821401230

737,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CG1-H-SB-040-0050

Specifiche

Ø pistone40 mm
Corsa50 mm
Tipo di cuscinettobronzina
Per cilindri a normaISO 15552
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Peso corsa da 0 mm2.3 kg
Peso corsa da +10 mm0.016 kg
Corpo del cuscinettoAlluminio
Tipo di cuscinettobronzo sinterizzato
piastra di supportoAlluminio
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supportoAcciaio inox
Materiale Aste di guidaacciaio temprato