AVENTICS™ Cilindro filettato, Serie SWN 0822406902

Codice:

AVENTICS-0822406902

41,54 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SWN-SA-06-015-M10X1

Specifiche

TipoForza della molla N 2,1 ... 17,5
Ø pistone6 mm
Corsa15 mm
Principio attivoa semplice effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Forza del pistone in uscita15 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Peso0.011 kg
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Asta pistoneAcciaio inox
Materiale coperchio anterioreOttone