AVENTICS™ Minicilindro, Serie ICM 1323205000

Codice:

AVENTICS-1323205000

Visualizza la scheda tecnica
ICM-DA-032-0050-0

Specifiche

Tipoa doppio effetto
Ø pistone32 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone senza magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, idoneo all’uso alimentare, maggiore resistenza alla corrosione
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita506 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm0.26 kg
Peso corsa da +10 mm0.022 kg
Corsa max.400 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C