AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 6431, Serie 167 1670610000

Codice:

AVENTICS-1670610000

530,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
167-DA-063-0100-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Specifiche

NormeISO 6431
Ø pistone63 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Forza del pistone in entrata1680 N
Forza del pistone in uscita1860 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.75 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Peso corsa da 0 mm1.7 kg
Peso corsa da +10 mm0.054 kg
Corsa max.1600 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C