AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 6431, Serie 167 1670850000

Codice:

AVENTICS-1670850000

789,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
167-DA-080-0500-DM00SCWS0S

Specifiche

NormeISO 6431
Ø pistone80 mm
Corsa500 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM20x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Forza del pistone in entrata2720 N
Forza del pistone in uscita3000 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.75 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento19.5 mm
Peso corsa da 0 mm2.5 kg
Peso corsa da +10 mm0.072 kg
Corsa max.1700 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C