AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209002

Codice:

AVENTICS-1820209002

0,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DIN7603-A-17X21X1,5-AL

Specifiche

Raccordo GG 3/8
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Unità di fornitura100 Pezzo
Materiale corpoAlluminio