AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209006

Codice:

AVENTICS-1820209006

0,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DIN7603-A-27X32X2-AL

Specifiche

Raccordo GG 3/4
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Unità di fornitura50 Pezzo
Materiale corpoAlluminio