AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209012

Codice:

AVENTICS-1820209012

0,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
5,3X7,7X1-PVC RIGIDE

Specifiche

Raccordo GM5
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Unità di fornitura100 Pezzo
Materiale corpoPolivinilcloruro