AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209013

Codice:

AVENTICS-1820209013

0,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
G1/8

Specifiche

Raccordo GG 1/8
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max15 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Unità di fornitura100 Pezzo
Materiale corpoPolivinilcloruro