AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSG 1820415032

Codice:

AVENTICS-1820415032

Visualizza la scheda tecnica
BSG-11,0-NBR-G018-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.120 °C
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro esterno10.4 mm
Forza di bloccaggio0.95 N
Forza di rottura3.8 N
Volume0.23 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min10 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16100-120 mm³
Durezza secondo la norma55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaGomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso0.005 kg