AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSG 1820415034

Codice:

AVENTICS-1820415034

Visualizza la scheda tecnica
BSG-16,0-MQ-G018-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.180 °C
Resistenza alla temperaturaResistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.220 °C
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro esterno15.6 mm
Forza di bloccaggio2.3 N
Forza di rottura6.7 N
Volume0.75 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min20 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16180-200 mm³
Durezza secondo la norma55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaFluorometilpolisilossano
Unità di fornitura2 Pezzo
Peso0.0055 kg