AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSG 1820415038

Codice:

AVENTICS-1820415038

Visualizza la scheda tecnica
BSG-22,0-MQ-G018-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.180 °C
Resistenza alla temperaturaResistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.220 °C
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro esterno20 mm
Forza di bloccaggio5.7 N
Forza di rottura15.2 N
Volume1.4 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16180-200 mm³
Durezza secondo la norma55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaFluorometilpolisilossano
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.0062 kg