PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Ventosa ovale, Serie FSO 1820415138

Codice:

AVENTICS-1820415138

38,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSO-6X18-NBR-M005-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.120 °C
Raccordo aria compressaM5
Forza di bloccaggio4.5 N
Volume0.058 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min4 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16100-120 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaGomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.004 kg