PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Ventosa ovale, Serie FSO 1820415141

Codice:

AVENTICS-1820415141

48,07 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FSO-15X45-NBR-G014-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.120 °C
Raccordo aria compressaG 1/4
Forza di bloccaggio28.2 N
Volume0.98 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min10 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16100-120 mm³
Durezza secondo la norma60 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaGomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.014 kg