AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415154

Codice:

AVENTICS-1820415154

Visualizza la scheda tecnica
FSG-30,0-PUR-G018-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.100 °C
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro esterno30 mm
Forza di bloccaggio32 N
Volume1.7 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 1610-12 mm³
Durezza secondo la norma72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
ridotto grado di usuraridotto grado di usura
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaPoliuretano
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.008 kg