AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415155

Codice:

AVENTICS-1820415155

Visualizza la scheda tecnica
FSG-50,0-PUR-G014-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.100 °C
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro esterno50 mm
Forza di bloccaggio95 N
Volume6 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min75 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 1610-12 mm³
Durezza secondo la norma72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
ridotto grado di usuraridotto grado di usura
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaPoliuretano
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.0142 kg