AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415165

Codice:

AVENTICS-1820415165

Visualizza la scheda tecnica
FSG-120,0-NBR-G012-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.120 °C
Raccordo aria compressaG 1/2
Diametro esterno120 mm
Forza di bloccaggio540 N
Volume77.8 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min300 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16100-120 mm³
Durezza secondo la norma55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaGomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.3526 kg