AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415166

Codice:

AVENTICS-1820415166

Visualizza la scheda tecnica
FSG-150,0-MQ-G012-IN

Specifiche

Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.180 °C
Resistenza alla temperaturaResistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.220 °C
Raccordo aria compressaG 1/2
Diametro esterno147.5 mm
Forza di bloccaggio842 N
Volume25 cm³
Curvatura max. dell'oggetto R min300 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16180-200 mm³
Durezza secondo la norma55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordoFilettatura interna
Materiale componente di collegamentoAlluminio
Materiale ventosaFluorometilpolisilossano
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.5214 kg