AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø4, Serie TU1-S-PUR 1820712036

Codice:

AVENTICS-1820712036

TU1-S-PUR-004-0075-BU-0100

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C12 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreBlu
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.009 kg
Materialepoliestere-poliuretano