AVENTICS™ Tubo in plastica Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712074

Codice:

AVENTICS-1820712074

16,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0025

Specifiche

Ø esterno10 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C45 mm
Spessore parete1.25 mm
ColoreBlu-nero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.084 kg
Materialepoliestere-poliuretano