AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-X-PUR 1820712084
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 4 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 7 mm |
| Spessore parete | 1 mm |
| Colore | Nero |
| Firma | Bianco |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 85 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 16 bar |
| Unità di fornitura | 25 m |
| Peso al metro | 0.012 kg |
| Materiale | Polietere-poliuretano |