AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-X-PUR 1820712086

Codice:

AVENTICS-1820712086

TU1-X-PUR-010-0200-BK-0025-WH

Specifiche

Ø esterno10 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C20 mm
Spessore parete2 mm
ColoreNero
FirmaBianco
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C16 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.064 kg
MaterialePolietere-poliuretano