AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-A-PUR 1820712089

Codice:

AVENTICS-1820712089

2,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-A-PUR-004-0075-BK-0050

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C9 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Notaantistatico
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.009 kg
MaterialePolietere-poliuretano