AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-A-PUR 1820712091

Codice:

AVENTICS-1820712091

TU1-A-PUR-006-0105-BK-0050

Specifiche

Ø esterno6 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C15 mm
Spessore parete1.05 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Notaantistatico
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.02 kg
MaterialePolietere-poliuretano