AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-S-PAM 1820712102

Codice:

AVENTICS-1820712102

4,28 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-008-0100-TR-0025

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C40 mm
Spessore parete1 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C22 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.019 kg
MaterialePoliammide