AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø12, Serie TU1-S-PAM 1820712103

Codice:

AVENTICS-1820712103

9,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-012-0150-TR-0025

Specifiche

Ø esterno12 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C60 mm
Spessore parete1.5 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C18 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.039 kg
MaterialePoliammide