AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø6, Serie TU1-S-PAM 1820712111

Codice:

AVENTICS-1820712111

TU1-S-PAM-006-0100-BK-0025

Specifiche

Ø esterno6 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C30 mm
Spessore parete1 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C24 bar
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.011 kg
MaterialePoliammide