AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PVC 1820712300

Codice:

AVENTICS-1820712300

TU1-S-PVC-010-0300-TR-0050

Specifiche

Ø esterno10 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C15 mm
Spessore parete3 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C23 bar
NotaCon armatura in tessuto
Unità di fornitura50 m
MaterialePolivinilcloruro